Publier vos produits
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Climatiseur Mitsubishi Electric Mr. Slim, type split, inverseur

    ONDULEUR ECO EYE : MSY-XY09VF

      "SÉRIE ECO EYE INVERTER XT" Nouveau design et technologie

    Cool...intelligent...plus économe en énergie

    La bonne technologie doit apporter du confort à la vie.

    Mitsubishi Electric comprend différents besoins. Nous nous engageons donc à développer une technologie de refroidissement pour répondre aux besoins de confort liés aux économies d'énergie. Grâce au nouveau climatiseur série XT, le climatiseur qui vous convient.

    - Le système Inverter permet d'économiser un maximum d'énergie en réduisant la vitesse du compresseur pour fournir avec précision une température fraîche et confortable.
    - Eco Eye Sensor, un capteur intelligent pour une économie d'énergie maximale.
    - Refroidissement rapide pour ajuster la température pour refroidir rapidement.
    - Sleep Mode, technologie pour un sommeil réparateur complet
    - Dual Barrier CoatingX3 recouvre les pièces du climatiseur. Pour réduire l’adhérence des poussières et des brouillards d’huile mélangés à l’air.
    - Auto Vane Control règle la direction du vent comme vous le souhaitez.
    - Long Air Flow délivre de l'air jusqu'à 12 mètres de distance.
    - Nano Platinum Filter, un filtre à air mélangé à des particules de platine de taille nanométrique. Aide à inhiber la croissance des bactéries, des moisissures et des odeurs indésirables.
    - Technologie PM 2,5 pour un air pur Aide à filtrer et à détecter les impuretés, les particules aussi petites que 2,5 microns dans l'air avec des charges électriques.
    - Le mode silencieux fonctionne avec le son le plus silencieux de 27 dB.
    - Programme de minuterie ON/OFF 24 heures pour régler l'heure de marche/arrêt 24 heures à l'avance.
    - ERROR CODE permet de vérifier facilement les symptômes d'échec.
    - Le réfrigérant R32 est respectueux de l'environnement. Ne détruit pas l'atmosphère Réduire l'effet de serre
    - Garantie compresseur 5 ans, panneau batterie froide 3 ans et panneau batterie chaude, pièces de rechange 1 an à l'intérieur de la machine.

    CETTE SPÉCIFICATION DE PRODUIT EST POUR UNE UTILISATION EN THAÏLANDE UNIQUEMENT.

    POUR UNE ASSISTANCE À LA CONCEPTION TECHNIQUE, VEUILLEZ CONTACTER TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (POUR LES CONCEPTEURS THAÏLANDAIS ET LES PROJETS EN THAÏLANDE UNIQUEMENT).


    Spécification
    • MODEL : MSY-XY09VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 9,554

      SEER (Btu/h/W) : 22.85

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) : 2.8 (1.1 - 3.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) : -

      Power Supply : 220 V. / Single Phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch : 24 Hr Timer

      Remote Control Switch : Wireless

      Indoor Fan Speeds : 5+AUTO

      Blow Fan Indoor : Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor : Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) : 280 x 838 x 229

      Dimensions Outdoor (H x W x D) : 454 x 660 x 235

      Weight Indoor : 9.9

      Weight Outdoor : 19.7

      Piping Size : Liquid (mm.in) : 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) : 9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) : 20/12

      Refrigerant : R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MSY-XY09VF
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Conditioning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

    Disponibilité de la région

    Asie