Publier vos produits
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (36,000 BTU)

    Traduit par Google,

    Mitsubishi Electric Mister Slim grand climatiseur split Système d'onduleur

    SÉRIE PCY : PCY-SM36KAL2

    Modèle suspendu sous le plafond, taille 36 167 BTU, système Inverter, solution R32, save fibre 5 (3 étoiles)

    - forme moderne Conception parfaitement belle Économisez de l'espace d'installation
    - Travailler tranquillement avec conception de sortie d'air et quelques pales de ventilateur mais peut couper beaucoup d'air
    - Contrôlez le fonctionnement avec une télécommande sans fil. ou filaire (Option)
    - Le système SWING aide à distribuer rapidement l'air frais dans toute la pièce
    - Capable de parcourir des tuyaux de réfrigérant jusqu'à 50 mètres (vérifiez la distance de tuyauterie dans le catalogue)
    - Peut être contrôlé de manière centralisée ou contrôlé en groupes avec système d'alarme de panne automatique
    - Certifié pour le label d'économie d'énergie 5 (3 étoiles)
    - Utiliser le réactif R32 qui n'est pas toxique pour l'environnement.
    - Il s'agit d'un système d'exploitation INVERTER.

    CETTE SPÉCIFICATION DE PRODUIT EST POUR UNE UTILISATION EN THAÏLANDE UNIQUEMENT.

    POUR UN SUPPORT TECHNIQUE À LA CONCEPTION, VEUILLEZ CONTACTER TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (POUR LES CONCEPTEURS THAÏLANDAIS ET LES PROJETS EN THAÏLANDE UNIQUEMENT).

    Spécification
    • MODEL PCY-SM36KAL2 

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 16

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 10.6 (4.0 - 10.6)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 3ph, 380V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds 4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 230 x 1,600 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 40

      Weight Outdoor 64

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PCY-SM36KAL2
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Conditioning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

    Disponibilité de la région

    Asie