Publier vos produits
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PEY-Series (36,000 BTU)

    Traduit par Google,

    Mitsubishi Electric Mister Slim grand climatiseur split Système d'onduleur

    SÉRIE PEY PEY-SM36JA(L)2

    Caché dans le plafond, type DUCT, taille 36 167 BTU, système Inverter, solution R32, save fibre 5 (2 étoiles)

    - Taille compacte avec une hauteur de seulement 25 cm.
    - d'accompagner la conception de l'installation L'entrée d'air peut être réglée depuis le compartiment inférieur ou arrière.
    - Travailler tranquillement avec une conception de ventilateur et une sortie d'air qui réduisent la friction
    - Fonctionne par télécommande sans fil ou filaire
    - Capable de parcourir des tuyaux de réfrigérant jusqu'à 50 mètres (vérifiez la distance de tuyauterie dans le catalogue)
    - La résistance externe peut être ajustée jusqu'à 5 niveaux.
    - Certifié pour le label d'économie d'énergie 5 (2 étoiles)
    - Utiliser le réactif R32 qui n'est pas toxique pour l'environnement.
    - C'est un système INVERTER.

    CETTE SPÉCIFICATION DE PRODUIT EST À UTILISER EN THAÏLANDE UNIQUEMENT.

    POUR UN SUPPORT TECHNIQUE À LA CONCEPTION, VEUILLEZ CONTACTER TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (POUR LES CONCEPTEURS THAÏLANDAIS ET LES PROJETS EN THAÏLANDE UNIQUEMENT).

    Spécification
    • MODEL PEY-SM36JA(L)2

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 15

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 10.6 (4.0 - 10.6)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 3

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 250 x 1,400 x 732 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 39

      Weight Outdoor 62

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PEY-SM36JA2
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Conditioning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

    Disponibilité de la région

    Asie