Publier vos produits
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table
The Teton Arbor Wood Fire Pit Table

    The Teton Arbor Wood Fire Pit Table

    Traduit par Google,

    Sublimez votre espace extérieur avec le foyer Teton Luxury Steel . Conçu avec perfection, ce meuble d'extérieur raffiné allie beauté, fonctionnalité et innovation pour transformer votre espace extérieur en un havre de paix luxueux. Avec ses panneaux d'extrémité en bois Arbor Wood, à la fois captivants et authentiques, ce foyer est bien plus qu'une simple source de chaleur ; c'est une véritable déclaration de sophistication et de style. Que votre espace soit rustique et boisé, ou moderne et chic, vous trouverez le panneau d'extrémité idéal. Le Teton offre une puissance de chauffage élevée, un brûleur en laiton haute efficacité et d'incroyables options de finition standard ou personnalisée. Fabriqué en aluminium ou en acier 3/16″ (fabrication américaine), ici même à Missoula, dans le Montana, il est facile de comprendre pourquoi le Teton est l'un de nos nouveaux meilleurs choix de la rédaction. Créez un chef-d'œuvre visuel qui laissera une impression durable.

    Tailles disponibles :

    Table à feu Teton en aluminium ou en acier 48"

    Table à feu Teton en aluminium ou en acier 55"

    Table à feu Teton en aluminium ou en acier 60"

    Table à feu Teton en aluminium ou en acier 67"

    Table à feu en acier Teton 76"

    Table à feu en acier Teton 86"

    Table à feu en acier Teton 96"


    Spécification
      • BTUs: Up to 470,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • End Panel Material: Thermally Modified Ash
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.the-teton-steel-arbor-wood-fire-pit-table
    • Famille de produitsSteel and Wood Accent Fire Pits
    • Groupe de produitsRectangular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products