Publier vos produits
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit
Mora Cera Shower Kit

    Mora Cera Shower Kit

    Traduit par Google,
    Ensemble de douche avec mitigeur de sécurité, 160 c/c et set de douche. Avec inverseur, porte-savon et flexible de douche en métal. Mitigeur de sécurité en laiton homologué 4MS. Classe énergétique A. Chrome. RSK 8344148 241700 150 c/c. Classe énergétique A. Chrome. RSK 8344207 NRF 4290296 LVI 6360650 VVS 722703804 241700.DB Incl. connexion en S (2x701001). Chrome. Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-le de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous contre les fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience. Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bain d'innombrables façons.
    Spécification
    • Mora Cera shower mixer MA No. 241000 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C With Eco-function Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera shower S5 MA No. 130316 Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With soap dish With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes With Easy-Clean anti-limescale system Optional connection with/without air mixture Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.241300
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)274
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures