LYNX est la nouvelle collection Mora qui réunit les plus hauts standards technologiques durables et fonctionnels de Mora avec une esthétique intemporelle et une sélection de matériaux haut de gamme. Chaque pièce offre une expérience sans compromis en chrome et noir mat pour une expression exclusive et élégante.
Une série axée sur le design, unifiée avec les attributs de durabilité emblématiques de Mora, LYNX dépasse les exigences de la vie contemporaine. Les mitigeurs et douches LYNX pour la salle de bains et les spas offrent notre expérience de douche de classe mondiale, avec une technologie de température constante et des jets luxueux. Dans les meubles de cuisine, notre innovation de pointe en matière d'économie d'eau s'intègre à une forme qui explore les courbes et les profils fins et plats. La collection est disponible en chrome poli élégant ou en noir mat atmosphérique.
Le kit de douche LYNX, élégant et performant, présente une forme intemporelle dans des finitions chromées contemporaines ou en noir mat. Il s'intègre facilement dans votre intérieur et est exquis à utiliser.
Chrome, article n° : 341600 RSK : 8283449
Conforme LEED (6 l/min) - Art.no: 341600.LD6 RSK: 8283451
Noir mat, art.no : 341600.12 RSK : 8283450
Conforme LEED (6 l/min) - Réf. art. : 341600.12LD6 RSK : 8283452
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |