Publier vos produits
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium
LAVA II Wash basin - medium

    LAVA II Wash basin - medium

    Traduit par Google,

    Un style simple, des proportions généreuses et des lignes autoportantes se réunissent dans une gamme de lavabos intemporels.

    Un design généreux et discret qui ouvre votre meuble-lavabo et le laisse respirer. Fabriqué à partir de notre composite minéral tactile et durable, avec un bord épais pour plus de présence.

    Numéro d'article : 952003

    Spécification
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 380 mm
      • Height: 166 mm
      • Weight: 11 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.952003
    • Famille de produitsX Collection
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)166
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)380
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE1090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment