Publier vos produits
AB-RO GARDES-CORPS
Morad

AB-RO GARDES-CORPS

AB-OPTIMAL est le premier système modulaire de garde-corps à poteaux en Pologne, conçu pour une installation rapide et facile des garde-corps avec du verre, de la tôle perforée, des panneaux HPL ou des barreaux verticaux, le tout basé sur les mêmes profils. Ce système permet de réaliser des garde-corps de balcon, des garde-corps de fenêtres, des séparations de balcon et des garde-corps d’escaliers, avec la possibilité d’ajouter un cache en aluminium d’une hauteur de 170 mm, augmentée par paliers de 100 mm.

Toutes les connexions sont esthétiquement conçues sans vis, rivets ou soudures visibles, garantissant une apparence propre et moderne. Les profils sont fabriqués en aluminium extrudé, thermolaqué dans n'importe quelle couleur RAL, et les fixations sont en acier inoxydable, éliminant tout risque de corrosion.

L’installation est rapide et simple, grâce à des connexions vissées ou rivetées sans nécessité de soudure. Les profils standards sont disponibles en longueurs de 6 mètres, mais pour les projets plus importants, des profils sur mesure peuvent être commandés pour minimiser les pertes de matériaux et optimiser les coûts.

Le garde-corps est hautement résistant aux conditions climatiques et ne nécessite pratiquement aucun entretien tout au long de sa durée de vie, ce qui en fait une solution durable et fiable pour l’architecture moderne.

Spécification
    • Dimensions des poteaux : 35x56 mm
    • Dimensions de la main courante : 35x86 mm
    • Dimensions du rail inférieur : 35x28 mm
    • Remplissage : Verre de sécurité, barreaux 20x20 mm, panneau HPL (8-12 mm), tôle de 2 mm
    • Hauteur du cache : 170 mm, avec possibilité d’augmentation par paliers de 100 mm (170 mm, 270 mm, 370 mm, etc.)
Spécifications techniques
  • Réference unique.ab-ro-railing
  • Famille de produitsGarde-corps
  • Groupe de produitsAB-R
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code ETIMEG019740
  • Nom ETIMRail (profiles)
  • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
  • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique