MORAD AB-S EVO est un système de garde-corps autoportant en verre avec un profilé de base en aluminium, conçu pour les applications intérieures et extérieures dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. Adapté aux balcons, terrasses, escaliers, mezzanines et toitures-terrasses accessibles, il offre une esthétique minimaliste et une vue dégagée grâce à sa conception sans montants.
L’alignement du système s’effectue par le réglage du profilé de base principal plutôt que par celui des panneaux de verre individuels. Un support en forme de berceau permet d’ajuster l’inclinaison du garde-corps pour compenser les irrégularités du support. L’appui ponctuel facilite l’évacuation de l’eau du balcon et contribue à limiter les contraintes dans le profilé de base.
Les configurations de fixation sur dalle ou en nez de dalle permettent de s’adapter à différentes conditions structurelles. Le système est conçu pour recevoir du verre de sécurité feuilleté trempé (VSG/ESG), avec des chants meulés et polis et une protection supérieure en option. Les finitions disponibles comprennent les teintes RAL et les aspects bois, complétés par des accessoires en acier inoxydable
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algérie |
Albanie | Arabie saoudite | Canada | Égypte |
Allemagne | Arménie | Cuba | Kenya |
Andorre | Azerbaïdjan | États-Unis | Libye |
Autriche | Chine | Groenland | Maroc |
Belgique | Émirats arabes unis | Haïti | Tunisie |
Biélorussie | Géorgie | Jamaïque | |
Bosnie-Herzégovine | Irak | République dominicaine | |
Bulgarie | Iran | ||
Chypre | Jordanie | ||
Croatie | Kazakhstan | ||
Danemark | Kirghizistan | ||
Espagne | Koweït | ||
Estonie | Mongolie | ||
Finlande | Oman | ||
France | Ouzbékistan | ||
Gibraltar | Pakistan | ||
Grèce | Qatar | ||
Guernesey | Syrie | ||
Hongrie | Tadjikistan | ||
Île de Man | Turkménistan | ||
Îles Féroé | Turquie | ||
Irlande | Yémen | ||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |