Publier vos produits
AZ-45 Fenêtre à deux vantaux avec traverse horizontale
AZ-45 Fenêtre à deux vantaux avec traverse horizontale
AZ-45 Fenêtre à deux vantaux avec traverse horizontale
    Morad

    AZ-45 Fenêtre à deux vantaux avec traverse horizontale

    AZ-45 est un système en aluminium moderne conçu pour la construction d'éléments architecturaux intérieurs ne nécessitant pas d’isolation thermique. Le système permet la fabrication de cloisons, fenêtres et portes, y compris portes coulissantes, battantes, pliantes et automatiques, ainsi que sas d’entrée, vitrines, guichets, structures cintrées, et bien plus encore.

    La profondeur structurelle des profils est de 52,6 mm pour les ouvrants de fenêtre et de 44,6 mm pour les autres sections. Le système propose des profils adaptés aux paumelles en applique traditionnelles ainsi que des profils avec rainure Euro pour charnières à recouvrement.

    Le système prend en charge une large gamme de remplissages d'une épaisseur comprise entre 2 et 30 mm. Ces remplissages peuvent inclure du verre simple ou composite, des panneaux sandwich, du polycarbonate (cellulaire ou massif), des panneaux de mobilier et des feuilles d’acier ou d’aluminium (combinées avec du polyuréthane, du polystyrène ou de la laine minérale rigide). En fonction de l'épaisseur du remplissage, des parcloses adaptées et des joints en caoutchouc synthétique EPDM sont sélectionnés pour garantir une installation sécurisée.

    Spécification
    •  

    Spécifications techniques
    • Réference unique.az-45-two-sash-window-horizontal-mullion
    • Famille de produitsFenêtres & Portes
    • Groupe de produitsAZ-45
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique