Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».
La cloison NW Acoustical 545, issue de la gamme de cloisons vitrées pliantes de quatrième génération de NanaWall , offre une isolation acoustique remarquable, jusqu'à un indice STC de 41. Ce système associe une structure en bois massif d'une seule essence et des joints d'étanchéité spécifiques à un vitrage à isolation acoustique renforcée, garantissant des performances optimales avec un indice STC allant de 31 à 41. Il préserve ainsi la transparence et laisse entrer la lumière naturelle dans les espaces intérieurs. La cloison NW Acoustical 545 est spécialement conçue pour les espaces de travail et les intérieurs où l'isolation acoustique et la facilité d'utilisation sont primordiales.
Ce système de plancher offre une esthétique épurée et minimaliste, avec une quincaillerie apparente réduite au minimum, et allie la chaleur du bois pour un résultat raffiné. Les panneaux NW Acoustical 545 sont fabriqués en bois massif de première qualité, à grain croisé et quadruple couche, pour une conception haute et fine, caractéristique de ce système bois de quatrième génération. Le bois lamellé-collé quadruple couche permet des panneaux de plus grandes dimensions, assure une intégrité structurelle optimale et une durabilité accrue. Contrairement aux autres systèmes du marché, les systèmes à ossature bois NanaWall sont construits sur des cadres en bois massif d'une seule essence et non plaqués sur du bois de qualité inférieure. Le bois utilisé pour les panneaux NW Acoustical 545 provient de forêts gérées durablement.
Options de seuil : les seuils affleurants à montage en surface et les seuils affleurants sont conformes aux normes ADA. Le panneau acoustique NW Acoustical 545, avec un indice STC de 41, répond aux critères de performance acoustique améliorée IEQc9 (LEED pour les écoles) et EQc9 (LEED pour l’aménagement intérieur et la construction).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |