Le Comfort Pack est un système de chauffage et de refroidissement entièrement autonome et préchargé pour chaque unité d'habitation individuelle de votre complexe multifamilial. Comme ce produit est entièrement autonome, il n'est pas nécessaire de procéder à un brasage, à un chargement ou à un contrôle d'étanchéité. Ce processus a déjà été effectué pour vous en usine. Chaque unité passe par un processus de contrôle qualité approfondi au cours duquel chaque unité est chargée avec précision, contrôlée pour les fuites et utilisée en refroidissement et en chauffage pour vous assurer que le produit est prêt pour une installation immédiate.
Caractéristiques
• Moteur d'intérieur à courant continu réglable à 5 vitesses
• Unité de chauffage et de refroidissement autonome
• Préchargé et précâblé
• Livré avec une calandre extérieure estampée pré-peinte standard
• Filtre 16" x 25" inclus
Circuit de refroidissement:
• Châssis de refroidissement universel coulissant fourni avec
connexions de fiches molex polarisées
• Ports de service Coremax à accès facile
• Compresseur à haute efficacité R-454B
• Capacités de refroidissement de 0,75, 1, 1,5 et 2 tonnes
• TXV installé sur tous les modèles pour des performances optimales
• Raccordement standard du drain secondaire
Chauffage:
• Efficacité du gaz AFUE de 80 %
• Four coulissant avec échangeur de chaleur en acier inoxydable 409
• Capacité de chauffage jusqu'à 51 000 BTUH
• Voyants de diagnostic et flamme visibles à travers le voyant sur la porte du four
• Chambre de combustion étanche
Le Comfort Pack élimine le besoin d'une unité de condensation extérieure, de conduites de réfrigérant externes, de serpentins de refroidissement séparés ainsi que de bacs de récupération supplémentaires, faisant de notre Comfort Pack la solution optimale pour la construction multifamiliale.
Fièrement fabriqué aux États-Unis
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |