Publier vos produits
porte coupe-feu à simple vantail
porte coupe-feu à simple vantail
porte coupe-feu à simple vantail
    Ninz

    porte coupe-feu à simple vantail

    Proget est une porte en acier galvanisé disponible en version coupe-feu ou multi-usage, à un ou deux vantaux.
    Fabriquée sur mesure au millimètre près, elle s’adapte parfaitement à tout projet architectural et s’intègre harmonieusement dans les environnements résidentiels, commerciaux, publics, hospitaliers et bien d’autres.
    Proget offre d’excellentes performances environnementales, grâce à ses valeurs élevées de transmission thermique et d’isolation acoustique, et elle est entièrement personnalisable dans presque tous ses détails : finitions, couleurs, accessoires et dimensions.
    Elle est disponible avec ou sans vitrage et peut être équipée d’un large choix de poignées et barres antipanique.
    L’installation est possible sur maçonnerie ou cloison sèche, à l’aide de vis, pattes, chevilles ou faux dormant, garantissant une grande flexibilité sur le chantier.
    La porte est certifiée coupe-feu selon les normes UNI EN 1634-1 et UNI 9723, gage de qualité, de sécurité et de fiabilité dans le temps.

    Spécification
    • PROGET FIRE DOOR SINGLE LEAF

      PROGET fire door "insert fire rate" according UNI 9723 including:

      Anti-scratch orange skin surface with insulating filler, total thickness 60mm,

      and weight per square meter of wall opening 40kg, with perimetral thin rebate on

      3 sides, flat at the bottom.

      Standard frame with extension frame IM 1  made of completely galvanized sheet steel, for standard

      installation via anchors for mortar fixing, including corner joints and lower

      spacer to be added on site.

      Lock for fire-rated doors, three point locking mechanism with cylinder hole and

      insert with patent key.

      Safety bolts applied on hinge side leaf edge.

      Black safety handle with steel core including cover plates with cylinder hole

      and insert for patent-type key.

      Nr. 2 three-wing hinges for each leaf of which one hinge with self-closing

      spring and one ball-bearing hinge with screws for vertical adjustment.

      Internal stiffeners in the door-leaf as a predisposition for the eventual

      mounting of an overhead door closer and a panic bar.

      Self expanding gaskets inserted in a special channel on the frame.

      Identification plate with reference elements, applied in rebate of the door.

      Wall opening dimension:

      FML (width) x FMH (height) in mm: .... x ....

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Single-Door-Abbracciante-REI60-EI60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Numéro OmniClass23-17 11 13
    • Titre OmniClassMetal Doors