Publier vos produits
Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Traduit par Google,

Revêtement en nano-verre avec des caractéristiques antivirales et antimicrobiennes.

Il est recommandé d'appliquer sur les zones fréquemment touchées telles que la poignée du lebber, la boîte de commutation, etc. et de continuer à supprimer l'infestation virale et microbienne assez longtemps.

Le revêtement peut durer plus de 5 ans et peut être appliqué sur presque toutes les surfaces solides.

Parmi de nombreux résultats de tests, le certificat SIAA connu ici au Japon pour être l'un des éminents certificats antimicrobiens et viraux accordés à notre revêtement Hardolass comme preuve d'efficacité et de fiabilité.

NOHARA HOLDINGS Inc.

Spécification
  • Nano-glass coating liquid

    Net size: 20ml glass bottle applicable for 40㎡

    Installation method;
    pouring few beads of Hardolass coating on micro fiber towel and rub the appling area.  the glass coating will be formed after 5mins openning time.

    Major test certificate obtained;

    ISO21702;2019  Antivirality test
    ISO22196 Antimicrobial test
    Pencil hardness test   result:9H
    OECD skin Skin Irritation test
    Skin Sensitization test
    OECD oral toxicity test
    SIAA antiviral and microbial certificate

Spécifications techniques
  • Réference unique.dr-hardolass-pj
  • Famille de produitsHardolass
  • Groupe de produitsDr.Hardolass
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBacterial removal equipment
  • Code UNSPSC47101504
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_06
  • Description de l'Uniclass 2015Barrier coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 96 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
  • Numéro OmniClass23-13 25 23 11 11
  • Titre OmniClassCoatings for Prevention of Biological Damage
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Asie