Publier vos produits
QF Pressed Bend, 60 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 60 Degree R=1,5

Traduit par Google,

Les coudes de conduit permettent de changer la direction du flux d'air dans un tronçon de conduit. Les coudes pressés standard Quick-Fit (QF) sont disponibles en 90°, 60°, 45°, 30° et 15° avec des extrémités roulées Quick-Fit. Nordfab Quick-Fit est un système modulaire de conduits qui permet une installation facile dans les systèmes de ventilation de processus/dépoussiérage. EXEMPLE DE COMMANDE : Pli pressé Galv 0,9mm 100QF 60Deg R=1,5


Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm0,38210000177‍
    100601.5Galv0,9mm0,48210000182‍
    125601.5Galv0,9mm0,68210000187‍
    140601.5Galv0,9mm0,68210000192‍
    150601.5Galv0,9mm0,78210000197‍
    160601.5Galv0,9mm0,88210000202‍
    180601.5Galv0,9mm1,28210000207‍
    200601.5Galv0,9mm1,38210000212‍
    224601.5Galv0,9mm1,78210000217‍
    250601.5Galv0,9mm1,98210000222‍
    300601.5Galv0,9mm2,48210000227‍
    315601.5Galv0,9mm2,58210000232‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-60-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie