Publier vos produits
TracPipe® System | Tee
TracPipe® System | Tee
TracPipe® System | Tee
TracPipe® System | Tee
TracPipe® System | Tee
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Tee

    Traduit par Google,

    Raccord auto-évasé

    Les raccords du système TracPipe® sont des raccords auto-pilotés qui permettent de connecter le système TracPipe CSST aux raccords et appareils à gaz traditionnels. Aucun outil spécial ni pièce supplémentaire n'est requis.

    Spécification
    • TracPipe System by NPT

      Part Number    Size    Weight Lbs.
      FGP-AF-T500-750    1/2-3/4″ male    1
      FGP-AF-T500-500    1/2″ Female    1
      FGP-AF-T750-500    3/4-1/2″ Female    1.6
      FGP-AF-T750-750    3/4″ Female    1.6
      FGP-AF-T1000-1000    1″ Female    2.2

      TracPipe System / All Outlets

      Part NumberSizeWeight Lbs.
      FGP-AF-TF500-T500     1/2 x 1/2″     1
      FGP-AF-TF750-T750     3/4 x 3/4″     1.6
      FGP-AF-TF1000T1000     1 x 1″     2.2
      FGP-AF-RT-752     3/4″ x 1/2″ x 1/2″     1.1
      FGP-AF-RT-1001     1″ x 3/4″ x 1/2″     1.8
      FGP-AF-RT-1002     1″ x 3/4″ x 3/4″     1.8
      FGP-AF-TF750-T500     3/4″ x 3/4″ x 1/2″     1.6
      FGP-AF-TF1000-T750     1″ x 1″ x 3/4″     2.1
      FGP-AF-TF1000-T500     1″ x 1″ x 1/2″     2.2


    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-tee-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsTracpipe System Fitting, Tee
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC