Publier vos produits
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
    Orion

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks

    Traduit par Google,

    Les éviers de laboratoire résistants à la corrosion sont moulés en polyéthylène haute densité vierge et durable. Conçus pour les environnements chimiques intensifs, ils sont faciles à installer et offrent une longue durée de vie. La bonde d'angle optimise l'espace de la cuve. Une bride intégrée permet une installation encastrée sur plan de travail avec un rebord en acier inoxydable, ou une installation traditionnelle sous plan de travail. Ils sont équipés d'une sortie filetée de 1-1/2 pouce (norme nationale). Disponibles en 12 dimensions.

    Spécification
    • Features

      • Corrosion-resistant sinks designed for intense chemical environments
      • Corner drain allows for maximum use of the sink bowl
      • Easily mounted above or below the counter
      • Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Corrosion-Resistant-Laboratory-Sinks-arls
    • Famille de produits High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Groupe de produitsLaboratory Sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 19
    • Titre OmniClassSpecialty Sinks