Publier vos produits
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6

    Traduit par Google,

    Cet évier ovale de laboratoire mesure 7,6 cm de long sur 22,9 cm de large et 12,7 cm de profondeur. Fabriqué en polyéthylène noir résistant, il est fourni avec un bouchon et une crépine en polyéthylène noir et possède une sortie horizontale.

    Spécification
    • Features

      • 3 IN x 9 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x9x5in-cs6
    • Famille de produits High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Groupe de produitsLaboratory Sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 19
    • Titre OmniClassSpecialty Sinks