Publier vos produits
Rectangular HDPE Chemical Neutralizing Tanks - T6
Orion

Rectangular HDPE Chemical Neutralizing Tanks - T6

Traduit par Google,

Les réservoirs rectangulaires T6 en PEHD sont conçus pour recevoir, diluer et neutraliser les déchets chimiques corrosifs et nocifs avant leur rejet dans le réseau d'égouts public ou l'environnement. Ces réservoirs sont sans soudure et présentent une épaisseur de paroi uniforme. L'entrée FIP avec tube plongeur, la sortie et l'évent sont thermosoudés à la paroi du réservoir. Ils peuvent être commandés en version standard ou avec des emplacements et des dimensions d'entrée, de sortie et d'évent personnalisés. Les réservoirs sont équipés de série d'un couvercle boulonné et muni d'un joint. Ils sont disponibles en 12 tailles, de 1 USG à 670 USG.

Spécification
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • FIP inlet with dip tube, outlet, and vent are heat fused to the tank wall
    • Order standard or custom inlet, outlet, and vent locations and sizes
    • Available in 12 sizes from 1 USG to 670 USG.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rectangular-hdpe-chemical-neutralizing-tanks-t6
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis