Publier vos produits
Streetlight 10 midi LED
OSRAM

Streetlight 10 midi LED

3.8 sur 5 étoiles3.8(14 Avis)
Traduit par Google,
Luminaire sur mât Streetlight 10 midi LED pour montage en tête de mât ou entrée latérale | à LED blanche avec réflecteurs, lumière asymétrique à distribution homogène et large ; avec couvercle plat et formé | électronique de fonctionnement à LED commandée par microprocesseur ; avec fonctionnalité de contrôle pour la gestion et la surveillance de l'éclairage* | boîtier et bride de mât en aluminium moulé sous pression, gris métallisé Siteco® (DB 702S) ; revêtement en PMMA
Spécifications techniques
  • Réference unique.5XA5821K1A08
  • Famille de produitsOutdoor Luminaires
  • Groupe de produitsLuminaires For Special Applications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)387
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)168
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016