Publier vos produits
RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993
RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993

    RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993

    Traduit par Google,

    RapidFlex®​ 993

    Avec une capacité de charge de vent accrue et disponible dans des tailles plus grandes.

    RapidFlex​® Modèle 993 est une porte extérieure en tissu rapide à entretoises et robuste avec une charge de vent testée indépendamment jusqu'à 19,5 psf*. Ses caractéristiques de sécurité standard de pointe comprennent un bord inverseur, deux ensembles de capteurs de détection d'obstacles infrarouges et un dispositif d'arrêt de porte.

    Parfait pour les garages de stationnement, les installations de fabrication, d’entrepôt et de distribution.

    Conçu pour les cycles élevés

    Notre porte extérieure rapide en tissu RapidFlex​ ® modèle 993 est dotée d'une conception sans ressort pour une interruption et un entretien minimes, d'un entraînement par engrenages à montage direct qui minimise l'usure et d'un entraînement à fréquence variable qui élimine les secousses soudaines lorsque la porte est démarrée. ou arrêté.

    Construction robuste

    Cette porte rapide est fabriquée à partir d'un matériau de rideau durable composé de 3 couches de polyester enduit de PVC et de 2 couches de tissage en polyester. Il présente également une conception à entretoises, qui contribue à réduire la déflexion du rideau et permet de remplacer rapidement les sections endommagées.

    Faible entretien

    Notre porte rapide RapidFlex® modèle 993 est une solution nécessitant peu d'entretien avec une conception détachable qui comprend une détection d'impact et une auto-réparation par bouton-poussoir. De plus, son câblage plug and play ne nécessite pas l'intervention d'un électricien agréé.​

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard max width: 20'

      Standard max height: 20'

      Speed: up to 65" per second

      Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

      Wind load: up to 19.5 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 16')

      Wind strut: metal struts with roller windlocks

      Curtain material: 3 layers of PVC coated polyester with 2 layers of polyester weave

      Header braces: multiple braces across entire width strengthen and combat sagging

      Hood: protection from debris and moisture

      Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X cULus listed

      • Onboard self-diagnostic and service reminder

      • Built-in padlockable field disconnect

      Obstruction safety detection: infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50" - 54" from floor

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Available supply voltages: 120V AC 1 PH, 208V AC 1PH†, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†

      (†requires stand-alone mounted transformer)
      ** Single phase available up to 10'x10' doors.

      Warranty: 5-year limited

      Options:

      • Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

      • Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

      • Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

      • Sloped hood and non-drive end cover provide protection from debris and moisture

      • 20" high windows spaced evenly across width of door

    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-exterior-fabric-door-993
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsHigh Speed Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
    • Titre OmniClassOverhead Composite Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord