RapidFlex ® 994
RapidFlex® Modèle 994 est une porte extérieure rapide en tissu à entretoises et robuste qui est parfaite pour les grandes ouvertures et convient mieux aux applications de fabrication, d'exploitation minière, d'automobile/de transport en commun et de garage de stationnement. Il présente une charge de vent testée indépendamment jusqu'à 22,0 psf. Le modèle RapidFlex® 994 comprend des fonctionnalités de sécurité standard de pointe telles qu'un bord inverseur, deux ensembles de capteurs de détection d'obstacles infrarouges et un dispositif d'arrêt de porte.
Notre porte extérieure rapide et robuste RapidFlex® modèle 994 est une solution de porte parfaite pour les garages de stationnement, les mines, les transports en commun et les installations de fabrication.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |