Publier vos produits
RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999
RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999

    RapidView® High Speed Exterior Metal Door – 999

    Traduit par Google,

    RapidView®​ 999

    Élégant et sophistiqué, le modèle RapidView ® 999 est une porte à vue complète dotée de panneaux en polycarbonate résistant aux rayures avec des vitesses d'ouverture allant jusqu'à 80" par seconde. Conçu pour des cycles élevés et une utilisation facile, le modèle RapidView ® 999 a été testé indépendamment et est capable de supporter une charge de vent allant jusqu'à 50 lb/pi²*. L'installation simple et le faible entretien ajoutent à l'attrait de la porte et comportent des guides entièrement articulés, des rideaux entièrement assemblés et une connexion moteur pré-câblée. Le modèle RapidView ® 999 est parfait pour les applications à fort trafic nécessitant un attrait esthétique et une visibilité.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard max width: 20'

      Standard max height: 21'

      Speed: up to 80" per second

      Wind load: up to 50 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 15')

      Door material: aluminum and scratch-resistant polycarbonate

      Perforated option: optional powder coat-matched perforated slat for 24% open area

      Operation: direct drive motor and gearbox system

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X

      • cULus listed

      Obstruction detection: integrated light curtain

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Electrical availability: 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†; ​​
      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-exterior-metal-door-999
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsHigh Speed Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord