RapidFlex® 995
Ensemble de collecteur compact et préinstallé pour les applications à faible hauteur libre, désormais standard.
RapidFlex® modèle 995 est une porte extérieure en caoutchouc rapide et robuste dotée d'un rideau en caoutchouc NBR multi-renforcé et d'une construction de guide haute résistance pour résister aux conditions extérieures difficiles. Il présente une charge de vent testée indépendamment jusqu'à 27,0 psf*. Le modèle RapidFlex® 995 comprend des fonctionnalités de sécurité standard de pointe telles qu'un bord inverseur, deux ensembles de capteurs de détection d'obstacles infrarouges et un dispositif d'arrêt de porte. Parfait pour les garages de stationnement, les aliments/boissons, les mines, les automobiles/transport en commun et les installations de fabrication.
Conçu pour les cycles élevés
Construction robuste
Verrou de rideau en attente de brevet
Faible entretien
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |