RapidFreeze® 997
RapidFreeze® modèle 997 est une porte intérieure de congélateur et de glacière à grande vitesse en tissu dotée d'un rideau isolé pour éviter la perte de chaleur et la condensation dans les environnements où les températures varient considérablement de chaque côté de l'ouverture de la porte. Avec une conception de guide à quatre joints en instance de brevet et un rideau d'air chauffant en option, cette solution axée sur les applications est suffisamment flexible pour répondre aux besoins de performances thermiques de combinaisons exigeantes de température et d'humidité. RapidFreeze® 997 perpétue la tradition de la marque Overhead Door™ consistant à offrir des performances, une vitesse et une longévité supérieures, tout en offrant une innovation technique de pointe. Cette porte de congélateur et de glacière a été spécialement conçue pour les entrepôts frigorifiques ainsi que pour les installations de restauration et de boissons.
Caractéristiques
Performance thermique
Vitesse
Conçu pour un fonctionnement intensif à cycles élevés
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |