Publier vos produits
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 991

RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 991

Traduit par Google,

RapidFlex®​ 991

Notre porte intérieure rapide en tissu, RapidFlex® modèle 991, est idéale pour séparer les espaces à environnement contrôlé tels que les installations de restauration, les zones à fort trafic, les salles de stockage et les zones de fabrication afin d'éviter la contamination croisée. Cette porte est dotée de deux photocellules encastrées et d'un verrou à rideau en instance de brevet qui permet à la porte de résister à la pression et de la réparer rapidement sur le terrain.​

Parfait pour la fabrication, la distribution, les aliments/boissons, les entrepôts frigorifiques et les installations pharmaceutiques.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Standard max width: 14'

    Standard max height: 14'

    Speed: up to 70" per second

    Certified air tightness: < 0.236 cfm/sq. ft.: independently tested airtight design to prevent airborne contaminants from entering a controlled environment

    Curtain lock: patent-pending design allows for quick and easy repair in the field

    Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

    Wind load: up to 7.5 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 10)

    Door panel: 2 layers of PVC coated polyester; 1 layer of polyester weave

    Vision option: 20” high windows spaced evenly across width of door

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive

    • NEMA 4X cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect

    Obstruction detection:

    • Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor

    • Reversing safety edge

    • Wireless monitored reversing edge

    Electrical availability:
    120V AC 1PH; 208V AC 1PH†; 220V AC 1PH; 208V AC 3PH†; 230V AC 1PH; 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†​​

    (†requires stand-alone mounted transformer)
    ***Single phase available up to 10'x10' doors.

    Warranty: 5-year limited

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

    Stainless steel options: sloped hood, head plates, barrel assembly, operator cover, bottom bar hardware, encoder hardware, front guide, and wall guide

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

Spécifications techniques
  • Réference unique.high-speed-interior-fabric-door-991
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsHigh Speed Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
  • Titre OmniClassOverhead Composite Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord