Lorsque votre projet nécessite une porte capable de supporter des conditions de vent élevées, tout en étant attrayante, polyvalente et économique, la porte à tôle roulante modèle 790CW convient parfaitement. Cette porte à tôle roulante est conçue pour une pression de conception de 22/-22 psf (pour une porte de 20'0" de large) à 41/-41 psf (pour une ouverture de 10'0" de large), et peut être construite jusqu'à 16'0". " grand. Cette porte à tôle roulante est disponible en 12 coloris standards.
Fabriquée à partir de sections de rideau en acier galvanisé de calibre 26 à haute résistance, de guides universels de calibre 14 et d'une cornière de barre inférieure en acier, la porte à tôle roulante 790CW est une porte solide et durable. Avec des composants à connexion rapide, une conception de guide traversant universel, un profil de rideau unique et des anneaux de contrepoids étagés qui minimisent l'emboîtement, cette porte est également conçue pour une installation rapide, un fonctionnement en douceur et un entretien réduit.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |