La porte sectionnelle en acier modèle 416 est solide, durable et polyvalente. Conçue pour les applications commerciales et industrielles intensives, cette porte est disponible en acier galvanisé de calibre 16, dans des dimensions allant jusqu'à 32'2" (9 804 mm) de largeur et 21'1" (6 426 mm) de hauteur. Disponible avec une gamme d'options, le modèle 416 peut être facilement personnalisé pour répondre à toute exigence de projet nécessitant une porte très résistante.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |