La porte sectionnelle en acier modèle 420 est conçue pour un usage intensif dans une variété d'applications commerciales et industrielles. La porte modèle 420 présente une épaisseur de panneau de 2" (51 mm), des montants intermédiaires et d'extrémité en acier de calibre 16, un extérieur en acier nervuré et une finition peinte en blanc. Cette porte en acier de calibre 20 est disponible dans des tailles allant jusqu'à 31'2" ( 9 500 mm) de largeur et 24'1" (7 341 mm) de hauteur. De nombreuses options, notamment des coupe-froid, des entretoises renforcées, des poteaux centraux mobiles et un fonctionnement motorisé, permettent à ces portes robustes de répondre à presque toutes les exigences du projet.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |