Le modèle de porte sectionnelle en acier 430 est disponible dans des tailles allant jusqu'à 20'2" (6147 mm) de largeur et 16'1" (4902 mm) de hauteur pour une variété d'applications à usage moyen. Ces portes comportent une épaisseur de panneau de 2" (51 mm) et un extérieur en acier galvanisé blanc nervuré nominal de calibre 24 avec des montants intermédiaires et d'extrémité en acier de calibre 16 (un extérieur brun industriel est disponible). Le modèle 430 est personnalisable pour n'importe quel projet. spécification avec une variété d’options supplémentaires disponibles.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |