Le système de grille de sécurité RapidGrille ® AP modèle 676 a été développé pour fournir des performances avancées dans les applications industrielles, de sécurité et commerciales générales où la sécurité des locataires, la valeur des actifs à long terme et une interruption minimisée de l'accès aux installations sont les principales préoccupations. La conception avancée des performances des systèmes RapidGrille ® AP répond à la demande de plus de fiabilité, de durabilité et d'efficacité. Les applications idéales sont les suivantes : installations de stationnement, installations de fabrication industrielle, installations gouvernementales et installations publiques.
Fonctions avancées de performance et de sécurité
La grille de sécurité à performances avancées RapidGrille ® offre aux installations un mouvement d'air et un accès visuel maximisés tout en offrant plus de fonctionnalités de sécurité qu'une grille de sécurité standard. La conception et le fonctionnement fiables sans ressort offrent des performances fiables et une longévité des actifs. La conception de ce système de grille offre des fonctionnalités de sécurité supplémentaires avec un mécanisme de freinage intégré, des capteurs photoélectriques avec protections de qualité commerciale, un bord de détection d'auto-surveillance sans fil et un capot moteur. Le panneau de commande NEMA 4X fournit un compteur de cycles intégré et une minuterie pour fermer la fonction, ce qui facilite l'utilisation tout en fournissant des diagnostics système riches.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |