Publier vos produits
Thermacore® Sectional Steel Doors - 593
Thermacore® Sectional Steel Doors - 593

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 593

    Traduit par Google,

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La porte sectionnelle Thermacore ® modèle 593 est l'une des portes les plus vendues de la gamme Thermacore ® et offre une efficacité thermique supérieure à s'adapter à un large éventail d'applications. La peau extérieure du modèle 593 est construite en acier galvanisé avec une finition nervurée et texturée. Il est disponible avec une finition intérieure blanche et un choix d'extérieur blanc, marron industriel, beige ou gris. Le Thermacore ® modèle 593 offre une excellente efficacité thermique pour les applications à usage moyen.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard Features

      Standard max width: 20'2" (6147 mm)

      Standard max height: 16'1" (4902 mm)

      Panel thickness: 1 3/8" (35 mm)

      R-value: 12.76 (2.26 W/m2)

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: Hot Melt

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: ribbed, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10 year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)
      20 year limited on high performance fluoropolymer coating option

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 20'2" (6147 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • High performance fluoropolymer coating (Trinar® or equivalent)
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal​
      • Exhaust ports​
      • Window Glazing Options​ ​
    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermocore-sectional-steel-doors-593
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord