Publier vos produits
WhisperValue® DC Fan with Pick-A-Flow®, SmartFlow™ 50-80-100 CFM

WhisperValue® DC Fan with Pick-A-Flow®, SmartFlow™ 50-80-100 CFM

Traduit par Google,

Le ventilateur d'extraction WhisperValue® DC FV-0510VS1 est le ventilateur discret par excellence, idéal pour la construction résidentielle, notamment les maisons individuelles, les immeubles collectifs et les maisons préfabriquées. Doté d'un moteur ECM révolutionnaire avec technologie SmartFlow™, il allie des performances exceptionnelles à un design ultra-mince, ce qui en fait le ventilateur le plus discret du marché certifié ENERGY STAR®.

L'un de ses atouts majeurs est le sélecteur de débit d'air Pick-A-Flow®, qui permet de choisir entre 50, 80 ou 100 CFM. Ce débit d'air personnalisable garantit que le ventilateur répond à diverses exigences de ventilation, reste conforme aux normes de construction et minimise les risques d'interventions ultérieures.

Spécification
  • Key Features

    • Customizable Airflow with Pick-A-Flow® Selector: Select the CFM that suits your space—50, 80, or 100 CFM—for precision airflow and optimal performance
    • SmartFlow™ Technology: Automatically adjusts the fan’s speed to maintain peak performance, saving energy and ensuring the best CFM output
    • Lowest Profile Design: With a housing depth of just 3-3/8", this is the slimmest ENERGY STAR® certified fan available, making it perfect for tight spaces and easy installation, even in 2" x 4" stud walls
    • Cost-Effective Wall Installation: Wall-mounted installation eliminates the need for expensive radiation dampers in fire-rated ceilings, making it an ideal choice for multi-family projects
    • Warranty: 6 years ECM Motor, 3 years all other parts
Spécifications techniques
  • Réference unique.whispervalue-dc-fan-with-pickaflow-smartflow-5080100-cfm
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsFans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans

Disponibilité de la région

Amérique du Nord