Publier vos produits
ACC640-W Escutcheon Ring

ACC640-W Escutcheon Ring

Traduit par Google,

L'anneau de rosace modèle ACC640-W améliore visuellement les installations de plafonds suspendus en couvrant le trou où la colonne d'extension traverse la dalle de plafond. L'anneau est articulé pour s'ouvrir, s'enrouler autour de la colonne d'extension et s'enclencher en place pour couvrir le trou dans la dalle de plafond. (L'anneau n'est pas nécessaire pour les installations utilisant les plaques de plafond suspendu CMJ450 ou CMJ453.)

Caractéristiques

  • L'anneau articulé s'enroule autour d'une colonne d'extension de 1 1/2" de série 40 (non nécessaire avec CMJ453 ou CMJ450)
  • Couvre le trou où la colonne d'extension traverse le plafond
Spécification
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029254942

    Variant ID: 34322271010947

    Variant SKU: ACC640-W

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc640-w
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord