Publier vos produits
CRICKET+ 10 C/EW

CRICKET+ 10 C/EW

Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir - Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Les versions C/EW possèdent un diffuseur en verre de sécurité trempé extra clair plat et une finition traitée à l'acide - Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint - Bague de fermeture en acier INOX AISI 316 avec une finition satinée (versions INOX) - Système de connexion au secteur étanche WATER STOP - Boîtier d'encastrement en technopolymère à commander séparément - Vis de fixation en acier inoxydable - Les encastrés de sol sont généralement soumis à des lourdes contraintes pendant leur utilisation. Afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité, il est indispensable que leur installation soit effectuée par du personnel qualifié et que les instructions de montage soient respectées - Les appareils ne doivent pas être installés dans des plans en déclivité ou en dessous du niveau normal du sol - Les versions RGBW et Tunable White doivent être alimentées avec des drivers 48V DC SELV, proposés en option. La gestion de la couleur se fait via une interface DMX - Le générateur de signal DMX pour les versions RGBW et Tunable White doit être commandé séparément
Spécifications techniques
  • Réference unique.cricket-plus-10-cew
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsInground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)82
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000758
  • Nom ETIMIn-ground luminaire
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Titre OmniClassBuried Uplights

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie