Publier vos produits
KHA CITY COMFORT 12 C/EW

KHA CITY COMFORT 12 C/EW

Série de bornes lumineuses.
Spécification
  • - Corps en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffuseur en polycarbonate transparent, anti UV - Unité optique composée de lentilles conçues spécialement pour un rendement maximal et une distribution lumineuse optimale. Les lentilles sont produites en polycarbonate optique spécifique qui garantit la meilleure transmittance possible en combinaison avec une résistance hors pair contre les rayons UV et la chaleur - Les versions COMFORT ont été conçues pour optimiser le confort visuel - Dissipateur thermique en aluminium - Joint en silicone anti vieillissement - Support appareillage en technopolymère - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM) - Boîtier de connexion électrique IP68 réalisé en technopolymère, prémonté sur l'appareil par un câble H07RN-F, prédisposé pour le raccordement en cascade et adapté pour des câbles de Ø 7 - 13,5 mm. Celui-ci permet l'installation et le raccordement au réseau de l'appareil sans l'ouvrir - Vis de fixation en acier inoxydable - La base de fixation au sol est réalisée à l'aide d'une tôle robuste en acier inox AISI 304 - L'installation dans le béton nécessite des tiges de scellement - Une base de fixation au sol réalisée en tôle d'acier inox est proposée en option pour les versions KHA CITY 12 et KHA CITY COMFORT 12, pour une fixation sur socle préfabriqué (Base FR) - Pour la version KHA CITY 26 et KHA CITY COMFORT 26, la fixation au sol est réalisable en utilisant un socle en acier galvanisé à sceller directement dans le béton ou une base en acier inox à fixer au sol à l'aide de tiges de scellement appropriées (non incluses) ou sur des socles préfabriqués, tous deux proposés en option
Spécifications techniques
  • Réference unique.kha-city-comfort-12-cew
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsBollard and column
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)155
  • Profondeur (mm)155
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titre OmniClassLighting Bollards

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie