Publier vos produits
KHA SLIM 93 LED C/EW

KHA SLIM 93 LED C/EW

Série de bornes pour extérieur.
Spécification
  • - Boîtier et couvercle en acier inox AISI 316 électro poli ou en aluminium peint par poudre polyester - Diffuseur en technopolymère transparent, anti-UV et résistant aux chocs - Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté - Joint en silicone anti vieillissement - Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche réalisé en PA66 sans halogène ni phosphore avec contacts en cuivre argenté, pour les câbles Ø 9 à Ø 14 mm - Versions LED avec LED Array hautes performances - Dissipateur pour Led en aluminium extrudé - Visserie extérieure en acier inoxydable - Support appareillage en technopolymère - L'installation dans le béton nécessite des tiges de scellement - Embase de fixation au sol en aluminium moulé sous pression, peint par poudre polyester après un traitement de conversion chimique de la surface - Pour la version KHA SLIM 220, la fixation au sol est réalisable à l'aide d'un socle en acier galvanisé à sceller directement dans le ciment ou une base en acier inox à fixer au sol à l'aide de tiges de scellement (comprises), les deux étant disponibles comme accessoires
Spécifications techniques
  • Réference unique.kha-slim-93-led-cew
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsBollard and column
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)930
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Code UNSPSC39111609
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titre OmniClassLighting Bollards
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie