Publier vos produits
KYRO+1 SR/125

KYRO+1 SR/125

Série d'appareils routiers LED, en deux versions.
Spécification
  • - Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227 - Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression et peint - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Optiques disponibles: SR/075 pour les routes étroites ayant un rapport L/H (largeur de route/hauteur de poteau) jusqu'à 0,75 ; SR/100 pour les routes à deux voies et ayant un rapport L/H égal à 1 ; SR/125 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,25 ; SR/150 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,5 - Dissipateur thermique en aluminium - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Coupe-circuit automatique qui, à l'ouverture de l'appareil, interrompt l'alimentation électrique - Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm - Driver intégré - Visserie extérieure en acier inoxydable - Platine porte-composants en technopolymère renforcé à la fibre de verre - Platine-appareillage démontable sans outil - Clips imperdables en aluminium avec ressort inox - Les versions KYRO+ 1 sont prévues pour le montage sur poteaux Ø 42 - Ø 60/62 mm, les versions KYRO+ 1-D76 sur poteaux Ø 76 mm et les versions KYRO+ 2 sur poteaux Ø 60/62 - Ø 76 mm - Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (SPD) - Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas d'inefficacité de quelques LED - Conforme aux normes UNI 10819 sur la pollution lumineuse - Fournie avec 1 mètre de câble H07RN-F 2x1,5 mm2 et un connecteur prise-fiche IP66, réalisé en polyamide avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø9 - Ø14 mm, qui permet le branchement au réseau sans ouvrir le boîtier d'éclairage - Versions avec réduction de puissance automatique (RPA) - Consultez l'usine pour d'autres température de couleur et indice de rendu cromatiques - Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter l'usine
Spécifications techniques
  • Réference unique.kyro-plus-1-sr125
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsStreetlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)131
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Nom UNSPSCResidential street lights
  • Code UNSPSC39111608
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie