Publier vos produits
PADO 600

PADO 600

Borne LED de jardin pour installation sur poteau.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227 - Adaptateur en aluminium moulé sous pression pour poteaux Ø 42-45 mm, peint par poudrage polyester - Diffuseurs en verre satiné intérieur - Joint en silicone anti vieillissement - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble - Driver intégré - Vis de fixation en acier inoxydable - Poteau en aluminium extrudé peint h 600 mm pour les versions PADO 600 - Poteau en aluminium extrudé peint h 900 mm pour les versions PADO 900 - Poteau en aluminium extrudé peint h 1200 mm fourni avec une bride, pour les versions PADO 1200 - Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse - Convient pour une installation sur des poteaux existants Ø 60 mm (PADO / PADO BASIC)
Spécifications techniques
  • Réference unique.pado-600
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsGarden post
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)659
  • Largeur (mm)208
  • Profondeur (mm)208
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Code UNSPSC39111609
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titre OmniClassLighting Bollards
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie