Publier vos produits
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Série des luminaires LED pour aménagement urbain sur borne et sur poteau.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint - Joint en silicone anti vieillissement - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble - Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm - Visserie extérieure en acier inoxydable - Version dimmable 1-10 V - Chaque LED est associée à un dispositif électronique de sécurité (NUD), avec jonction continue en cas de panne - Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas d'inefficacité de quelques LED - Luminaire livré pré-câblé avec 1 m de câblé H07RN-F - Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l’éclairage de parcours cyclo-piétons - Fournie avec alimentateur 220/240 V 50/60 Hz. - Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
Spécifications techniques
  • Réference unique.spillo-mini-post
  • Famille de produitsUrban
  • Groupe de produitsUrban light
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-11
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1187
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000062
  • Nom ETIMLuminaire for streets and places
  • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Code UNSPSC39111609
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titre OmniClassLighting Posts
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie