Fonctionnalités
Petersen propose une gamme complète de panneaux de fixation apparents, permettant une flexibilité de conception créative dans un panneau métallique économique mais attrayant sur le plan architectural. Les panneaux polyvalents 7,2, R-36 et panneaux ondulés 7/8" peuvent être spécifiés pour une large gamme d'applications d'enveloppe de bâtiment, y compris les toits, les murs et les panneaux linéaires. Les panneaux ondulés M-36, M-42 et 1/2" conviennent aux projets d'écrans muraux et d'équipement.
Garniture
Tous les solins et garnitures doivent être fabriqués par le fabricant ou un fabricant qualifié. Le solin doit être en aluminium PAC-CLAD (calibre .032 – .063 tel que spécifié) ou en acier PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 tel que spécifié). Une garantie de finition non proportionnelle de 30 ans peut être fournie pour couvrir les performances de finition.
Le masquage en vinyle est recommandé pour toutes les applications de fabrication où une manipulation supplémentaire est attendue. REMARQUE : Le film pelable doit être retiré immédiatement après l'installation.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |