Les panneaux PAC Flush sont disponibles dans des dimensions centrées conçues pour compléter notre gamme de produits de panneaux de toiture. Les panneaux affleurants sont disponibles en deux configurations : panneau affleurant et panneau révélateur.
Perles de raidissement
Le panneau Flush et le panneau Reveal sont disponibles avec des perles de renforcement en option. Des cordons de raidissement sont recommandés pour les panneaux plus longs. Une ou deux perles sont disponibles.
Installation
Les panneaux PAC Flush doivent être installés sur un substrat solide avec un feutre 30 # approprié ou un écran contre la glace et l'eau, ou dans des applications limitées sur des sections de charpente. Lorsqu'ils sont utilisés dans une application de pare-brise, les panneaux doivent être fixés (cousus) à travers les joints latéraux. Consultez un architecte/ingénieur local pour connaître les exigences des codes et conditions locaux.
Nivellement correctif.
Les panneaux Petersen Aluminium Flush sont formés sur un équipement de profilage de précision qui comprend des niveleurs correctifs Herr-Voss en ligne. Le nivellement correctif fonctionne pour éliminer les conditions métalliques typiques, y compris le jeu de bobines, le bombage et l'onde de bord. Les capacités de nivellement en ligne nous permettent de travailler avec un matériau source qui est plat "en eau stagnante". Le résultat est un panneau qui présente une planéité supérieure. Le nivellement correctif est disponible sans frais supplémentaires.
Garniture
Tous les solins et garnitures doivent être fabriqués par le fabricant ou un fabricant qualifié. Le solin doit être en aluminium PAC-CLAD (calibre .032 – .063 tel que spécifié) ou en acier PAC-CLAD (calibre 24 ou 22 tel que spécifié). Une garantie de finition non proportionnelle de 30 ans peut être fournie pour couvrir les performances de finition. Le masquage en vinyle est recommandé pour toutes les applications de fabrication où une manipulation supplémentaire est attendue.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |