Publier vos produits
eW Burst Powercore
eW Burst Powercore
eW Burst Powercore
eW Burst Powercore
eW Burst Powercore
eW Burst Powercore

    eW Burst Powercore

    Traduit par Google,

    eW Burst Powercore
    Projecteur LED Paysage et Architectural avec lumière blanche solide

    eW Burst Powercore est un projecteur LED à haut rendement pour l'extérieur conçu pour l'éclairage d'accentuation et de site. Les versions architecturale et paysagère offrent une sortie de lumière blanche de haute qualité dans un chaud 2700 K et un neutre 4000 K pour prendre en charge une gamme d'applications d'éclairage vers le haut, d'éclairage par projecteurs et d'éclairage décoratif.

    • Intègre la technologie brevetée Powercore - Powercore contrôle rapidement, efficacement et avec précision la puissance de sortie des luminaires directement à partir de la tension de ligne, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation externe. L'installation conviviale pour l'entrepreneur simplifie considérablement l'installation et réduit le coût total du système.
    • Prise en charge d'une large gamme d'applications - Les luminaires paysagers sont dotés d'un poteau fileté NPT de 0,5 pouce pour le montage sur des boîtes de jonction standard et des accessoires de montage tiers tels que des supports de poteau, des poteaux et des piquets pour une utilisation dans des applications de paysage doux et dur. Les luminaires architecturaux sont dotés d'un joug intégré avec une base d'auvent pour le montage sur des boîtes de jonction américaines standard ou directement sur une surface plane ou un substrat, comme le permettent les codes locaux.
    • Optique et accessoires interchangeables—Les lentilles étalées 14°, 23°, 41° et asymétriques 10° x 41° disponibles projettent un faisceau à bord doux pour prendre en charge une large gamme d'applications d'éclairage. L'angle de faisceau natif de 8° offre une projection de lumière étendue. Les écrans anti-éblouissement disponibles bloquent la lumière diffuse, tandis que les persiennes en nid d'abeille limitent la propagation de la lumière pour un faisceau plus concentré et plus intense.
    • Positionnement polyvalent de la lumière—Les luminaires peuvent s'incliner à 180°. Les vis de verrouillage acceptent les clés hexagonales standard pour fixer fermement les luminaires en position.
    • Plage d'entrée d'alimentation universelle—Accepte une plage d'entrée d'alimentation de 100 à 277 VCA.
    • Capacité de gradation - La technologie brevetée DIMand offre une capacité de gradation fluide avec certains gradateurs de type ELV à phase inversée disponibles dans le commerce.
    • Convient pour l'extérieur—Avec un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression entièrement scellé pour une durée de vie maximale du luminaire et classé IP66 pour les applications extérieures, eW Burst Powercore est idéal pour une utilisation dans des endroits humides ou mouillés.
    Spécification
    • Source - LED
      Voltage(s) - 100, 120, 208, 240, 277
      Colour Temperature - 2700K, 4000K
      Shape - Round

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eW_Burst_Powercore
    • Famille de produitsFloodlights
    • Groupe de produitsArchitectural Floodlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.8
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)6.8
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Afrique du Sud
    Argentine
    Australie
    Albanie
    Arabie saoudite
    Antigua-et-Barbuda
    Algérie
    Bolivie
    Fidji
    Allemagne
    Arménie
    Aruba
    Angola
    Brésil
    Guam
    Andorre
    Azerbaïdjan
    Bahamas
    Bénin
    Chili
    Île Norfolk
    Autriche
    Bahreïn
    Barbade
    Botswana
    Colombie
    Îles Cook
    Belgique
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Équateur
    Îles Mariannes du Nord
    Biélorussie
    Bhoutan
    Bermudes
    Burundi
    Guyana
    Îles Marshall
    Bosnie-Herzégovine
    Brunéi Darussalam
    Canada
    Cameroun
    Guyane française
    Îles Pitcairn
    Bulgarie
    Cambodge
    Costa Rica
    Cap-Vert
    Îles Falkland (Malvinas)
    Îles Salomon
    Chypre
    Chine
    Cuba
    Comores
    Paraguay
    Kiribati
    Croatie
    Corée du Nord
    Curaçao
    Côte d'Ivoire
    Pérou
    Micronésie
    Danemark
    Corée du Sud
    Dominique
    Djibouti
    Suriname
    Nauru
    Espagne
    Émirats arabes unis
    El Salvador
    Égypte
    Uruguay
    Niué
    Estonie
    Géorgie
    États-Unis
    Érythrée
    Venezuela
    Nouvelle-Calédonie
    Finlande
    Hong Kong
    Grenade
    Eswatini
    Nouvelle-Zélande
    France
    Île Christmas
    Groenland
    Éthiopie
    Palaos
    Gibraltar
    Îles Cocos (Keeling)
    Guadeloupe
    Gabon
    Papouasie-Nouvelle-Guinée
    Grèce
    Inde
    Guatemala
    Gambie
    Polynésie française
    Guernesey
    Indonésie
    Haïti
    Ghana
    Samoa
    Hongrie
    Irak
    Honduras
    Guinée
    Samoa américaines
    Île de Man
    Iran
    Îles Caïmans
    Guinée équatoriale
    Timor-Leste
    Îles Féroé
    Israël
    Îles Turks et Caïques
    Guinée-Bissau
    Tokelau
    Irlande
    Japon
    Îles Vierges britanniques
    Kenya
    Tonga
    Islande
    Jordanie
    Îles Vierges des États-Unis
    Lesotho
    Tuvalu
    Italie
    Kazakhstan
    Jamaïque
    Libéria
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Kirghizistan
    Martinique
    Libye
    Vanuatu
    Lettonie
    Koweït
    Mexique
    Madagascar
    Wallis et Futuna
    Liechtenstein
    Laos
    Montserrat
    Malawi
    Lituanie
    Liban
    Nicaragua
    Mali
    Luxembourg
    Macao
    Panama
    Maroc
    Macédoine du Nord
    Malaisie
    Pays-Bas caribéens
    Maurice
    Malte
    Maldives
    Porto Rico
    Mauritanie
    Moldavie
    Mongolie
    Republique de Trinite et Tobago
    Mayotte
    Monaco
    Myanmar (Birmanie)
    République dominicaine
    Mozambique
    Monténégro
    Népal
    Saint-Barthélemy
    Namibie
    Norvège
    Oman
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Niger
    Pays-Bas
    Ouzbékistan
    Saint-Martin
    Nigeria
    Pologne
    Pakistan
    Saint-Martin
    Ouganda
    Portugal
    Palestine
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    République centrafricaine
    République tchèque
    Philippines
    Saint-Vincent et les Grenadines
    République démocratique du Congo
    Roumanie
    Qatar
    Sainte-Lucie
    République du Congo
    Royaume-Uni
    Singapour
    Réunion
    Russie
    Sri Lanka
    Rwanda
    Saint-Marin
    Syrie
    Sahara occidental
    Serbie
    Tadjikistan
    Sainte-Hélène
    Slovaquie
    Taïwan
    Sao Tomé-et-Principe
    Slovénie
    Territoire britannique de l'océan Indien
    Sénégal
    Suède
    Thaïlande
    Seychelles
    Suisse
    Turkménistan
    Sierra Leone
    Svalbard et Jan Mayen
    Turquie
    Somalie
    Ukraine
    Vietnam
    Soudan
    Vatican
    Yémen
    Soudan du Sud
    Tanzanie
    Tchad
    Togo
    Tunisie
    Zambie
    Zimbabwe
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit