Publier vos produits
PureForm LED area large P34
PureForm LED area large P34
PureForm LED area large P34

    PureForm LED area large P34

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    La borne LED Philips Gardco PureForm intègre une conception élégante et discrète, un rendement lumineux extraordinaire et des économies d'énergie dans un luminaire innovant à l'échelle des piétons. La borne PureForm est dotée d'un système optique haute performance conçu pour obtenir de larges espacements et des performances de coupure complètes. Trois hauteurs disponibles pour un look personnalisé. L'optique IP66 et le boîtier IP65 garantissent que la poussière ou l'humidité n'interféreront jamais avec les performances.

    Avantages
    Le design élégant et discret se fond dans l'architecture.
    L'intégration transparente avec les dernières solutions de contrôle facilite la gestion et améliore encore la valeur.

    Logement
    Boîtier étanche en deux parties avec une partie principale du boîtier conçue comme le cadre structurel et du dissipateur de chaleur entouré d'un couvercle pour donner sa forme unique. Il comprend également des dissipateurs thermiques, un bras intégré et un cadre de porte moulé sous pression monobloc à charnières séparées. Toutes les pièces moulées sous pression sont en alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre pour une haute résistance à la corrosion. Le profil élégant avec une surface optimisée permet au boîtier de fournir un excellent transfert de chaleur par convection avec une utilisation minimale d'ailettes de chaleur, donnant la liberté d'avoir un design esthétique minimaliste propre. Boîtier du luminaire classé IP65, testé conformément à la section 9 de la norme CEI 60598-1.

    Résistance aux vibrations
    Le luminaire est testé et classé 1,5 G sur 100 000 cycles conformément aux normes établies par ANSI C136.31-2010. Les tests incluent des vibrations à une accélération de 1,5 G sur trois axes, tous effectués sur le même luminaire.

    Moteur léger
    Le moteur d'éclairage comprend un module de panneau recouvert de métal en aluminium de 16 LED entièrement scellé avec des optiques proposées en multiples de 6 et 8 modules ou 96 et 128 LED. Le module est conforme RoHS. Températures de couleur : 3000K +/- 125K, 4000K, 5000K +/- 200K. IRC minimum de 70. Également disponible en 2700K et Ambre (590nm) avec des délais de livraison prolongés. Contactez l'usine pour plus de détails. Le moteur d'éclairage à LED est classé IP66 conformément à la section 9 de la norme CEI 60598-1.

    Avantages d'économie d'énergie
    Efficacité du système jusqu'à 129 lms/W avec des économies d'énergie significatives par rapport aux luminaires aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion. Les options de contrôle en option permettent de réaliser des économies d'énergie supplémentaires pendant les périodes d'inoccupation.

    Systèmes optiques
    Distributions de type 2, 3, 4, 5, 5W et AFR disponibles. L'option de blindage interne se monte sur les optiques LED et est disponible avec les distributions de type 2, 3, 4 et AFR, y compris une optique BLC dédiée pour fournir le meilleur contrôle de rétroéclairage possible pour ces exigences strictes autour des limites de propriété. Les types 2, 3, 4, AFR et BLC, lorsqu'ils sont spécifiés et utilisés en rotation, sont réglés en usine uniquement.
    Performances testées selon LM-79 et TM-15 (IESNA) certifiant ses performances photométriques. Luminaire conçu avec 0 % de lumière vers le haut (U0 selon IESNA TM-15).

    Montage
    Le bras de luminaire standard se monte sur des mâts ronds de 4 po de diamètre extérieur. Peut également être utilisé avec des mâts de 5 po de diamètre extérieur. Adaptateur de mât carré inclus avec chaque luminaire.
    Adaptateur de poteau rond (RPA) requis pour les poteaux de 3 à 3,9". PureForm dispose d'un kit de bras de rénovation. Lorsqu'il est spécifié avec l'option de bras de rénovation (RAM), PureForm simplifie de manière transparente les conversions de site en LED en éliminant le besoin de percer des poteaux supplémentaires sur la plupart des poteaux existants. La RAM sera emballée séparément.Les accessoires de fixation et de montage mural sont également en option.

    Options de contrôle
    Gradation 0-10V (DD) :
    Accès aux câbles de gradation 0-10V fournis par l'arrière du luminaire (pour les commandes de gradation secondaires par d'autres). Ne peut pas être utilisé avec d'autres options de contrôle.
    Contrôle à double circuit (DCC) : Luminaire équipé de la possibilité d'avoir deux circuits séparés contrôlant indépendamment les pilotes et les moteurs d'éclairage. Permet la commutation séparée de modules séparés contrôlés par l'utilisation de deux jeux de câbles, un pour chaque circuit. Il n'est pas recommandé de l'utiliser avec d'autres options de contrôle, réponse au mouvement ou cellules photoélectriques.
    SiteWise (SW) : le système SiteWise comprend un contrôleur entièrement intégré dans le luminaire qui permet aux luminaires de communiquer avec une armoire émettrice de signal de gradation située sur le site à l'aide de la technologie de gradation centrale brevetée de Philips. Une application mobile accessible localement permet aux utilisateurs d'accéder au système et de définir des fonctionnalités telles que ON/OFF, les niveaux de gradation et la programmation. SiteWise est disponible avec des options de réponse au mouvement afin de ramener la lumière à 100 % lorsqu'un mouvement est détecté. Ne peut pas être utilisé avec d'autres options de contrôle ou options de cellule photoélectrique. Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles telles que la communication avec l'éclairage intérieur et la connexion aux systèmes BMS. Des informations complètes sur le système de contrôle sont disponibles sur le site Web SiteWise à l'adresse philips.com/sitewise.
    Sélecteur de puissance réglable sur le terrain (FAWS) : luminaire équipé de la possibilité de régler manuellement la puissance sur le terrain pour réduire la puissance lumineuse totale du luminaire et les niveaux d'éclairage. Livré préréglé à la position la plus élevée à la puissance lumineuse sélectionnée. Utilisez le tableau ci-dessous pour estimer la réduction de flux lumineux souhaitée. Ne peut pas être utilisé avec d'autres options de contrôle ou réponse au mouvement.
    Gradation automatique du profil (CS/CM/CE/CA) : le profil de gradation standard de 30 % ou 50 % offre une flexibilité pour atteindre les objectifs d'économie d'énergie tout en optimisant les niveaux d'éclairage pendant des heures sombres spécifiques. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec une réponse de mouvement non programmée, il annule le calendrier du contrôleur lorsqu'un mouvement est détecté. Après 5 minutes sans mouvement, il reviendra au programme de profil de gradation automatique. Profil de gradation automatique programmé avec les paramètres suivants :
    • CS50/CS30 : sécurité pendant 7 heures de nuit (par exemple, de 23 h 00 à 6 h 00)
    • CM50/CM30 : médiane pour une durée de nuit de 8 heures (par exemple, 22 h 00 - 6 h 00)
    • CE50/CE30 : Économie pour une durée de 9 heures de nuit (par exemple, de 21 h 00 à 6 h 00)
    • CA50/CA30 : pour toute la nuit (pendant toutes les heures sombres)
    Ne peut pas être utilisé avec d'autres options de contrôle.
    Système sans fil (LLC) : Contrôleur sans fil en option intégré au luminaire prêt à être connecté à un système Limelight (vendu par d'autres). Le système vous permet de gérer sans fil l'ensemble du site, des groupes d'éclairage indépendants ou des luminaires individuels sur site ou à distance. Basé sur un réseau maillé haute densité avec un portail Web facile à utiliser, vous pouvez facilement accéder, surveiller et gérer votre réseau d'éclairage à distance. Les commandes sans fil peuvent également être combinées avec des luminaires de site et de zone, piétons et de garage de stationnement, pour une solution extérieure entièrement connectée. Équipé d'une réponse au mouvement avec lentille #3 (LLC3) pour des hauteurs de montage de 8 à 25' ou lentille #4 (LLC4) pour des hauteurs de montage de 25 à 40'. Également disponible avec un accessoire de module à distance où le module est monté séparément du luminaire sur le poteau ou le mur.
    Options de réponse au mouvement
    Réponse de mouvement infrarouge à deux niveaux (BL-IMRI) : le module de réponse de mouvement est monté sur le luminaire préprogrammé en usine à 50 % de gradation lorsqu'il n'est pas commandé avec d'autres options de contrôle. P50-IMRI est réglé/fonctionne de la manière suivante : Le détecteur de mouvement est réglé sur une valeur constante de 50 %. Lorsqu'un mouvement est détecté par le capteur PIR, le luminaire revient à pleine puissance/puissance lumineuse. La gradation à faible est réglée en usine à 50 % avec 5 minutes par défaut en « pleine puissance » avant de revenir à faible. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant 5 minutes, le système de réponse au mouvement réduit la puissance de 50 %, à 50 % de la puissance constante normale, réduisant le niveau de lumière. D'autres paramètres de gradation peuvent être fournis si différents niveaux de gradation sont requis. Cela peut également être fait avec l'outil de programmation à distance sans fil FSIR-100 (contactez le support technique pour plus de détails).
    Réponse de mouvement infrarouge avec d'autres commandes : lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres commandes (profil de gradation automatique et SiteWise), le dispositif de réponse de mouvement remplacera simplement le calendrier du contrôleur avec les avantages supplémentaires d'un profil de gradation combiné et de la détection du capteur. Dans cette configuration, le dispositif de réponse au mouvement ne peut pas être reprogrammé avec l'outil de programmation à distance sans fil FSIR-100. Le profil ne peut être reprogrammé que via le contrôleur.
    Lentilles infrarouges de réponse au mouvement (IMRI3/IMRI7) : Le module intégré de réponse au mouvement infrarouge est disponible avec deux types de lentilles de capteur différents pour s'adapter à différentes hauteurs de montage et plages de détection d'occupation. L'objectif #3 (IMRI3) est conçu pour des hauteurs de montage jusqu'à 20' avec une zone de couverture de 40' de diamètre. La lentille #7 est conçue pour des hauteurs de montage plus élevées jusqu'à 40' avec des zones de couverture plus grandes jusqu'à 100' de diamètre. Voir les tableaux pour les schémas de détection approximatifs :
    Infrared Motion Response Outboard (IMRO): Infrared Motion Response Outboard combine les avantages de la gradation automatique du profil et de la réponse au mouvement. Le capteur PIR comprend un capteur de mouvement monté sur poteau par poteau (commandez MS-A-120 ou MS-A-277 séparément). Les capteurs IMRO nécessitent une entrée à tension unique de 120 V ou 277 V. Si un mouvement est détecté pendant que le luminaire fonctionne au mode de gradation de profil spécifié, le luminaire revient à 100 % de puissance et de rendement lumineux. Le luminaire reste allumé jusqu'à ce qu'aucun mouvement ne soit détecté pendant la durée, après quoi le luminaire revient à la gradation automatique du profil. La durée est réglée en usine à 15 minutes et est réglable sur place de 5 minutes à 15 minutes. Le détecteur de mouvement de zone offre une couverture égale jusqu'à 6 fois la hauteur du capteur au-dessus du sol, à 270° de l'avant-centre du capteur (voir le tableau pour les schémas de détection approximatifs).
    Détails du poteau : IMRO exige que le poteau comprenne un trou de main supplémentaire à 15 pieds au-dessus de la base du poteau, normalement orienté à 180° par rapport au trou de main standard. Pour les poteaux Philips Gardco, commandez le poteau avec l'option de montage du capteur de mouvement (MSM) qui comprend le trou de main et une plaque de couverture de trou de main spéciale pour le capteur avec une prise 1/2" NPT centrée sur la plaque de couvercle de trou de main dans laquelle le Le détecteur de mouvement se monte. Une fois que le détecteur de mouvement est connecté à la plaque de couverture du trou de la main, les connexions de câblage sont terminées dans le poteau. La plaque (complète avec le détecteur de mouvement attaché et câblé) est ensuite montée sur le trou de la main. Si les poteaux sont fournis par d'autres, le client est responsable de fournir des logements de montage appropriés pour le détecteur de mouvement dans le poteau (voir les fiches techniques des poteaux Gardco pour plus d'informations).

    Spécification
    • Source - LED
      Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480
      Lumens - 22300, 22400, 23000, 23900, 24100, 24600, 24700, 25400, 26400, 26600, 27500, 27600, 28400, 28900, 29500, 29600, 29700, 30100, 30700, 30900, 32000, 32100, 32300, 32600, 32700, 33200, 33300, 33900, 34100, 34500, 34700, 35700, 36000, 36200, 36400, 36500, 37200, 37300, 37900, 38100, 38800, 39000, 41700, 42600, 43400, 44300, 44500, 46800, 47800, 47900, 48800, 49700, 50000
      Input watts - 230, 265, 310, 350, 415
      Colour Temperature - 4000K
      CRI - 70
      Distribution Type - Type II, Type III, Type IV, Type V
      Mounting type(s) - Pole Arm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PureForm_LED_area_large_P34
    • Famille de produitsSite & Area
    • Groupe de produitsArchitectural Arm Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000346
    • Nom ETIMBuilding site lighting luminaire
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80_25
    • Description de l'Uniclass 2015External lighting systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud