Publier vos produits
AQUA S1 Ensemble de douche, 1 fonction
AQUA S1 Ensemble de douche, 1 fonction
    Porcher

    AQUA S1 Ensemble de douche, 1 fonction

    Aqua S1 Barre métal 61,2 cm Ø 19 mm Douchette Ø 70 mm 1 fonction (jet pluie) Anticalcaire. Picots en silicone Flexible métalloplastique Ultraflex 1,75 m Support douchette coulissant Cale de compensation en option, réf. B960988NU
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D6039
    • Famille de produitsAQUA
    • Groupe de produitsShower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)613
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)70
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.145
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    L'Europe