Publier vos produits
Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-635-PH
Pottorff

Penthouse - 6" Deep - 35 Degree Drainable Chevron Blade - Extruded Aluminum - ECD-635-PH

Traduit par Google,

Penthouse en aluminium extrudé
Lame à chevron vidable à 35 degrés de 6 po de profondeur

Le penthouse en aluminium extrudé ECD-635-PH est conçu pour les applications d'admission et d'échappement et comprend des persiennes résistantes à la pluie entraînées par le vent pour minimiser la pénétration de l'eau. L'ECD-635-PH peut servir de ventilateur par gravité, de capuchon de décharge de ventilateur. capuchon d'entrée d'air frais, écran de visualisation ou ventilateur de décompression.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) chevron style.

    Corner: Boxed

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305), 12" (305) high

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048)
    Maximum height: 48" (1219)

    Design Load: 25 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Penthouse-6-Deep-35-Degree-Drainable-Chevron-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-635-PH
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015EF_65_40
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 23.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • Numéro OmniClass23-33 49 27
  • Titre OmniClassVentilators