Publier vos produits
Prestomix 2020 Mitigeur lavabo sur plage temporisé 15 sec
Presto

Prestomix 2020 Mitigeur lavabo sur plage temporisé 15 sec

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 5 l/min Flow limiter - 5-position flow adjustment device inaccessible to users
    • Anti-water-hammering design
    • Vandalism proof and anti-clogging spout

    > Flow time :

    • 15 seconds ( ± 5 sec.) - adjustable 4-position

    > Operation :

    • Simple push-button action to activate the water/flow

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17)

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding

    > Delivered with :

    • 2 G 3/8" stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 2 PEX hoses with NF check valves and nuts
    • Fixing bracket
    • 1 Flange gasket
    • 1 Brass clamping nut
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.20500
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord