Publier vos produits
Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO équerre sans raccord
Presto

Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO équerre sans raccord

Bouton anti-rotation avec bague verte pour indication d'eau non potable.
Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF.
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 9l/min at 3 bar - 4 position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 6 seconds (± 2 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • Rear water inlet
    • M G 1/2" (15x21) inlet and outlet in corner

    > Delivered with :

    • 1 Flat gasket
    • 1 Loose wall flange
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.31707
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsUrinal valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord