Publier vos produits
P600 Robinet simple lavabo sur plage temporisé 15s, chaud G1/2
Presto

P600 Robinet simple lavabo sur plage temporisé 15s, chaud G1/2

P600 Robinet simple lavabo sur plage temporisé 15s, chaud G1/2
Spécification
  • Variantes : 24022 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 Fonction : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ou pré-mit Débit : 3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier Finition : Corps en laiton avec finition chromée Connection : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ou pré-mitigée
Spécifications techniques
  • Réference unique.24022
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord