Publier vos produits
Modul'Mix Ø40 Mitigeur d'évier à bec orientable commande coude h160 s230
Presto

Modul'Mix Ø40 Mitigeur d'évier à bec orientable commande coude h160 s230

Modul'Mix Ø40 Mitigeur d'évier à bec orientable commande coude h160 s230
Spécification
  • Benefits of the product

    - Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs

    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 9 and 12L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maintenance
Spécifications techniques
  • Réference unique.75066
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord